Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 26960500 oder 26960600.
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
Artikelnr.: 26922200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,04 | 11,09 | 10,13 | 9,15 | 8,71 | 7,71 | 3,77 | 2,75 |
rechts |
22 |
10 |
12,7 |
11,71 |
6 |
10 |
6 |
15,0 |
9,6 |