Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 26960500 oder 26960600.
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
Artikelnr.: 26922500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
15,12 | 13,92 | 12,72 | 11,51 | 10,89 | 9,7 |
rechts |
25 |
10 |
14,3 |
13,3 |
6 |
12 |
6 |
20,5 |
17,6 |