Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 26960500 oder 26960600.
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
Artikelnr.: 26923000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,03 | 11,06 | 10,12 | 9,14 | 8,68 | 7,7 | 4,56 | 3,46 |
rechts |
30 |
10 |
17,0 |
15,96 |
6 |
14 |
8 |
31,0 |
24,3 |