Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 26960500 oder 26960600.
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
Artikelnr.: 26923400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,18 | 11,24 | 10,26 | 9,27 | 8,76 | 7,81 | 6,6 | 6,36 |
rechts |
34 |
10 |
19,1 |
18,09 |
6 |
16 |
8 |
42,0 |
27,0 |