Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 26960500 oder 26960600.
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
Artikelnr.: 26924000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,67 | 11,67 | 10,64 | 9,62 | 9,11 | 8,11 |
rechts |
40 |
10 |
22,3 |
21,28 |
8 |
18 |
8 |
60,0 |
38,0 |