Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikelnr.: 28202000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,810,790,750,70,690,670,580,53

Zähnezahl20
b [mm]6
da [mm]15,4
d [mm]14,0
L [mm]15
E [mm]-
c [mm]-
ND [mm]9
BH9 [mm]4
zul. MD [Ncm]7,9
Gewicht [g]1,70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn