Werkstoff: Polyketon (PK). Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.

Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20 °.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 28460101

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,76,436,25,935,75,474,82

Modul1,25
b [mm]10
ha [mm]11
Nennlänge L* [mm]250
h0 [mm]9,75
WerkstoffPolyketon
Gewicht [g]30,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn