Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)
Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet.
Eingriffswinkel 20 °.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 28760100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,6313,0912,5812,0711,6111,099,838,55

Modul2,5
b [mm]17,0
ha [mm]13,0
Nennlänge L* [mm]250
h0 [mm]10,5
WerkstoffAzetalharz
Gewicht [g]58

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn