Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 29212000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
32,4831,1429,2327,2425,9619,0816,0312,98

Zähnezahl120
b [mm]5
da [mm]85,4
d [mm]84,0
NL [mm]8
ND [mm]25
BJS10 [mm]8
zul. MD [Ncm]144,5
Gewicht [g]43,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn