Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 29505000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,1121,6920,9220,319,6617,8314,7613,75

Zähnezahl50
b [mm]15
da [mm]78,0
d [mm]75,0
NL [mm]10
ND [mm]35
BJS10 [mm]10
zul. MD [Nm]8,28
Gewicht [g]102

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn