Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 29505500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
27,3426,7726,525,7223,3216,5215,4814,43

Zähnezahl55
b [mm]15
da [mm]85,5
d [mm]82,5
NL [mm]10
ND [mm]35
BJS10 [mm]10
zul. MD [Nm]9,17
Gewicht [g]122

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn