Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 0,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20°.

Wirkungsgrad: ca. 0,53. Bedingt selbsthemmend.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30003200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
29,6128,4927,3525,6622,7919,9316,5814,56

Zähnezahl100
Übersetzung100 : 1
d0 [mm]50
da [mm]51,2
ND [mm]15
NL [mm]5
b [mm]3
L [mm]8
C * [mm]-
a [mm]28,5
BH7 [mm]5
zul. MD [Nm]1,73
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn