Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30020000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
20,6719,7518,8217,8616,9315,529,797,93

Modul0,5
d [mm]7
da [mm]8
ND [mm]5,5
NL [mm]4
G [mm]12
L [mm]16
BH7 [mm]3
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn