Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 0,5. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .

Wirkungsgrad: ca. 0,69. Nicht selbsthemmend.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30022000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,8317,1316,4415,4313,74128,086,65

Zähnezahl50
Übersetzung25 : 1
d0 [mm]25
da [mm]26,2
ND [mm]10
NL [mm]5
b [mm]3
L [mm]8
C * [mm]-
a [mm]16
BH7 [mm]4
zul. MD [Nm]0,75
Gewicht [g]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn