Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Diese Schneckenwellen können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert werden. Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30030100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,2415,5214,7714,0313,2812,269,978,19

Modul0,75
d [mm]8,5
da [mm]10
ND+ 0,2 / +0,4 [mm]6
NL1 [mm]20
G [mm]16
NL2 [mm]15
L [mm]51
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn