Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 0,75. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .

Wirkungsgrad: ca. 0,73. Nicht selbsthemmend.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30053000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
34,0932,7731,4529,4726,1822,9219,5218,17

Zähnezahl75
Übersetzung37,5 : 1
d0 [mm]56,25
da [mm]57,9
ND [mm]15
NL [mm]6
b [mm]3
L [mm]9
C * [mm]-
a [mm]32,37
BH7 [mm]4
zul. MD [Nm]4,10
Gewicht [g]73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn