Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30060000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,4716,7115,9115,1214,3413,1211,9110,78

Modul1
d [mm]14
da [mm]16
ND [mm]11
NL [mm]6
G [mm]24
L [mm]30
BH7 [mm]6
Gewicht [g]26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn