Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 1,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .

Wirkungsgrad: ca. 0,69. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30080500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
16,2215,3214,4213,5213,088,837,46

Zähnezahl16
Übersetzung8 : 1
d0 [mm]16
da [mm]18,8
ND [mm]12
NL [mm]8
b [mm]6,5
L [mm]14,5
C * [mm]-
a [mm]15
BH7 [mm]5
zul. MD [Nm]0,14
Gewicht [g]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn