Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 1,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .

Wirkungsgrad: ca. 0,69. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30082000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
47,794542,1739,36

Zähnezahl50
Übersetzung25 : 1
d0 [mm]50
da [mm]52,8
ND [mm]20
NL [mm]10
b [mm]6,5
L [mm]16,5
C * [mm]-
a [mm]32
BH7 [mm]6
zul. MD [Nm]2,90
Gewicht [g]140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn