Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .

Wirkungsgrad: ca. 0,66. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30152400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
189,61178,47167,32118,64102,3198,61

Zähnezahl60
Übersetzung30 : 1
d0 [mm]120
da [mm]125,6
ND [mm]50
NL [mm]10/10
b [mm]14
L [mm]34
C * [mm]11
a [mm]76
BH7 [mm]12
zul. MD [Nm]69,50
Gewicht [g]1200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn