Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Standard-Kegelrollenlager in hoher Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30209-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,3912,0511,3910,719,388,056,75,36

Bezeichnung [Typ]30209
d [mm]45
D [mm]85
T [mm]20,75
Tragzahl dyn. C [kN]46,2
Tragzahl stat. C0 [kN]53,6
Grenzdrehzahl [min-1]5600
Gewicht [g]502

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn