Werkstoff: Stahl C45 gewirbelt. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 31000000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
63,4960,9358,4250,7745,7540,61

Modul3
d [mm]38
da [mm]44
ND [mm]30
NL1 [mm]12
G [mm]46
NL2 [mm]3
L [mm]61
BH7 [mm]]15
Gewicht [g]400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn