Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul 3,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .

Wirkungsgrad: ca. 0,46. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 31000700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
62,9759,2657,4155,5650,18

Zähnezahl20
Übersetzung20 : 1
d0 [mm]60
da [mm]69
ND [mm]40
NL1/NL2 [mm]18/4
b [mm]24
L [mm]46
G [mm]-
C * [mm]-
a [mm]49
BH7 [mm]15
zul. MD [Nm]36
Gewicht [kg]0,64

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn