Werkstoff: Stahl C45. Diese Schneckenwellen können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert werden. Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 31020100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
107,89102,597,1191,7486,3374,42

Modul3
d [mm]38
da [mm]44
ND+ 0,2 / +0,4 [mm]30
NL1 [mm]130
G [mm]46
NL2 [mm]90
L [mm]266
Gewicht [g]1600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn