Werkstoff: Stahl C45 gewirbelt. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .
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
Artikelnr.: 31060000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
106,8597,1887,4377,7172,8660,72

Modul5
d [mm]62
da [mm]72
ND [mm]50
NL1 [mm]18
G [mm]80
NL2 [mm]5
L [mm]103
BH7 [mm]]25
Gewicht [g]1800

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn