Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
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
Artikelnr.: 32310400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
70,1268,7266,6364,0956,4348,5143,9637,22

Übersetzung i [bei Achsabstand 50mm]4,25 : 1
Übersetzung i [bei Achsabstand 53mm]4,75 : 1
Übersetzung i [bei Achsabstand 63mm]6 : 1
Übersetzung i [bei Achsabstand 65mm]6,25 : 1
Modul3,5
Gangzahl4
da [mm]39,10
Steigungswinkel [°]25º 51’
Wirkungsgrad [Eta]0,80
Gewicht [g]200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn