Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet
HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten:
Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit
dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den
Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle
Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da
Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich
zum Steigungswinkel beeinflussen.
Service:
Katalogseite
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 32312500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
65,62 | 64,29 | 62,32 | 59,98 | 49,71 | 44,04 | 39,04 | 31,38 |
23 : 1 |
25 : 1 |
- |
- |
3 |
1 |
36,58 |
5º 38’ |
0,52 |
170 |