Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35022300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,2320,0218,8417,6617,0612,5610,39,87

Übersetzung [i]1:1 (36/36)
Modul0,5
Zähnezahl36
da [mm]18,7
d [mm]18
ND [mm]12
NL [mm]5,0
L1 [mm]9,0
L [mm]10,1
S [mm]8,0
b [mm]3
BH7 [mm]4
E [mm]16,70
zul. MD [Ncm]8,2
Gewicht [g]10
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35022300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn