Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35025300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,6812,9312,1511,4111,0410,638,387,97

Übersetzung [i]1,5:1 (30/20)
Modul0,5
Zähnezahl30
da [mm]15,4
d [mm]15
ND [mm]10
NL [mm]4,0
L1 [mm]6,0
L [mm]7,0
S [mm]5,4
b [mm]3
BH7 [mm]4
E [mm]10,10
zul. MD [Ncm]3,6
Gewicht [g]4
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35025200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn