Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35026100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,7721,4920,2218,9818,3613,9811,6611,16

Übersetzung [i]2:1 (40/20)
Modul0,5
Zähnezahl40
da [mm]20,3
d [mm]20
ND [mm]12
NL [mm]5,0
L1 [mm]7,5
L [mm]8,4
S [mm]7,1
b [mm]3
BH7 [mm]4
E [mm]11,83
zul. MD [Ncm]5,4
Gewicht [g]8
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35026000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn