Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35027200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,9815,0914,2113,3112,898,626,375,78

Übersetzung [i]2,5:1 (50/20)
Modul0,5
Zähnezahl20
da [mm]11,3
d [mm]10
ND [mm]8
NL [mm]4,0
L1 [mm]7,0
L [mm]7,6
S [mm]4,9
b [mm]3
BH7 [mm]4
E [mm]17,10
zul. MD [Ncm]3,0
Gewicht [g]3
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35027300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn