Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35027300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
26,1124,6423,2121,7821,0416,5814,3513,78

Übersetzung [i]2,5:1 (50/20)
Modul0,5
Zähnezahl50
da [mm]25,2
d [mm]25
ND [mm]14
NL [mm]5,0
L1 [mm]7,0
L [mm]7,8
S [mm]6,8
b [mm]3
BH7 [mm]4
E [mm]11,50
zul. MD [Ncm]7,5
Gewicht [g]12
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35027200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn