Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35027700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2018,8717,7516,6616,115,5513,4112,84

Übersetzung [i]3:1 (45/15)
Modul0,5
Zähnezahl45
da [mm]22,7
d [mm]22,5
ND [mm]12
NL [mm]5,0
L1 [mm]7,5
L [mm]8,4
S [mm]7,5
b [mm]3
BH7 [mm]4
E [mm]11,00
zul. MD [Ncm]4,5
Gewicht [g]11
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35027600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn