Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35051600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,5221,320,0218,7818,1513,7111,5110,88

Übersetzung [i]1:1 (25/25)
Modul1
Zähnezahl25
da [mm]26,4
d [mm]25
ND [mm]16,0
NL [mm]6,7
L1 [mm]11,5
L [mm]13,0
S [mm]9,7
b [mm]5
BH7 [mm]5
E [mm]21,5
zul. MD [Ncm]26,0
Gewicht [g]26
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35051600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn