Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35052000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
25,0723,722,3220,9320,2115,7313,4712,97

Übersetzung [i]1:1 (30/30)
Modul1
Zähnezahl30
da [mm]31,4
d [mm]30
ND [mm]16,0
NL [mm]7,0
L1 [mm]11,5
L [mm]13,1
S [mm]9,7
b [mm]5
BH7 [mm]5
E [mm]24,0
zul. MD [Ncm]40,0
Gewicht [g]33
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35052000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn