Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35055700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,1622,8321,4720,1519,4915,3213,0212,44

Übersetzung [i]2:1 (30/15)
Modul1
Zähnezahl30
da [mm]30,6
d [mm]30
ND [mm]16,0
NL [mm]5,0
L1 [mm]9,0
L [mm]10,8
S [mm]8,8
b [mm]5
BH7 [mm]5
E [mm]15,7
zul. MD [Ncm]18,8
Gewicht [g]27
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35055600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn