Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35059300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
43,841,3838,9336,5135,2830,3328,2927,77

Übersetzung [i]4:1 (60/15)
Modul1
Zähnezahl60
da [mm]60,3
d [mm]60
ND [mm]16,0
NL [mm]8,0
L1 [mm]12,5
L [mm]14,6
S [mm]13,6
b [mm]5
BH7 [mm]6
E [mm]20,5
zul. MD [Ncm]48,8
Gewicht [g]110
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35059200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn