Werkstoff: Zinkdruckguss ZnAl4Cu.

Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei gleiche Räder bestellt werden.

Belastete Zinkdruckgussräder sollen keiner höheren Betriebstemperatur als 100° C ausgesetzt werden. *Für Zinkdruckguss-Kegelräder wurde für die Drehmomentberechnung nur die Fußfestigkeit berücksichtigt. Aufgrund der Werkstoffeigenschaft sind diese Räder nur bedingt für Dauerbetrieb geeignet.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 35910700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,456,215,975,765,535,244,674,08

Übersetzung1:1 (16/16)
Modul2,5
Zähnezahl16
da [mm]43,3
d [mm]40
ND [mm]26
NL [mm]12
L1 [mm]23,0
L [mm]25,5
b [mm]12,3
BH9 [mm]12
E [mm]36,2
zul. MD [Ncm]230
Gewicht [g]88
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]35910700

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn