Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36099507

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
34,1533,0832,2431,2925,7120,3518,9816,45

Übersetzung [i]1:1 (16/16)
Modul1
Zähnezahl16
da [mm]17,4
d [mm]16
ND [mm]14
NL [mm]7,0
L1 [mm]10
L [mm]11,2
S [mm]8,7
b [mm]4,0
BH7 [mm]5
E [mm]16
zul. MD [Nm]0,06
Gewicht [kg]0,009
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36099507

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn