Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36099556

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
32,5231,5330,6929,8124,111917,9615,56

Übersetzung [i]2:1 (15/30)
Modul1
Zähnezahl15
da [mm]17,4
d [mm]15
ND [mm]13
NL [mm]6,5
L1 [mm]11
L [mm]11,9
S [mm]7,6
b [mm]5,0
BH7 [mm]5
E [mm]22
zul. MD [Nm]0,08
Gewicht [kg]0,010
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36099557

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn