Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36099557

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
41,2139,9638,8937,7332,5626,6725,1321,78

Übersetzung [i]2:1 (15/30)
Modul1
Zähnezahl30
da [mm]30,6
d [mm]30
ND [mm]20
NL [mm]9,0
L1 [mm]13
L [mm]15,1
S [mm]13,1
b [mm]5,0
BH7 [mm]5
E [mm]20
zul. MD [Nm]0,16
Gewicht [kg]0,040
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36099556

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn