Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36106800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
24,6923,9423,1622,418,1816,114,95

Übersetzung [i]2,5:1 (18/45)
Modul2
Zähnezahl18
da [mm]39,8
d [mm]36
ND [mm]30
NL [mm]11,8
L1 [mm]26
L [mm]27,4
S [mm]13,8
b [mm]15
BH7 [mm]10
E [mm]58
zul. MD [Nm]1,18
Gewicht [g]133
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36106900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn