Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2). Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt. Nicht gehärtet – nicht geläppt. Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 3:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36148000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
29,6928,9427,7226,7622,6220,58

Übersetzung [i]3:1 (16/48)
Modul3
Zähnezahl16
da [mm]53,9
d [mm]48
ND [mm]40
NL [mm]12,5
L1 [mm]36
L [mm]38,3
S [mm]15,0
b [mm]25
BH7 [mm]15
E [mm]86
zul. MD [Nm]10,0
Gewicht [g]310
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36148100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn