Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne ballig gefräst. Nicht gehärtet – nicht geläppt.
Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36189200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
51,3350,0449,839,9832,0929,99

Übersetzung [i]4:1 (15/60)
Modul4
Zähnezahl15
da [mm]68
d [mm]60
ND [mm]40
NL [mm]12,5
L1 [mm]43
L [mm]44,8
S [mm]16,0
b [mm]30
BH7 [mm]20
E [mm]135
zul. MD [Nm]21,7
Gewicht [g]520
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36189300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn