Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38536200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
63,0361,4658,2756,5648,6843,47

Übersetzung [i]2 : 1
Modul0,6
Zähnezahl22 / 44
da [mm]20,8/40,1
d [mm]19,8/39,6
ND [mm]16/25
NL [mm]7,4/8
L1 [mm]15/15
L [mm]15,6/17,2
S [mm]8,5/13,6
b [mm]8/8
BH7 [mm]6/10
E [mm]28/23
zul. MD [Nm]2,3/4,6
Gewicht/Paar [g]116

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn