Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Nabenanlageflächen und Bohrungen feinbearbeitet.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38555000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
130,08125,74121,4117,175,5755,7

Übersetzung [i]1,615 : 1
Modul1
Zähnezahl13 / 21
da [mm]20,8/30,8
d [mm]18,6/30
ND [mm]16/20
NL [mm]8,2/6
L1 [mm]12/10,5
L [mm]13,9/12,0
S [mm]9,3/9,3
b [mm]5/5
BH7 [mm]8/10
E [mm]24/18
zul. MD [Nm]2,4/3,9
Gewicht/Paar [g]45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn