Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38576400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
107,97102,5797,1890,3374,3269,1

Übersetzung [i]2,5 : 1
Modul1,5
Zähnezahl16 / 40
da [mm]38,0/89,1
d [mm]35,2/88
ND [mm]30/60
NL [mm]7,5/8
L1 [mm]20/16
L [mm]21,6/20,6
S [mm]9,6/15,8
b [mm]13/13
BH7 [mm]10/15
E [mm]53/32
zul. MD [Nm]14,5/36,3
Gewicht/Paar [g]420

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn