Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38614800

Staffelpreis in EUR pro STK:

125
375,92244,69

Übersetzung [i]1,5 : 1**
Modul2,5
Zähnezahl16 / 24
da [mm]68,2/98,8
d [mm]64/96
ND [mm]40/54
NL [mm]14/14
L1 [mm]25/23
L [mm]31,7/28,9
S [mm]18,4/20,1
b [mm]16/16
BH7 [mm]16/20
E [mm]65/50
zul. MD [Nm]83,8/125,7
Gewicht/Paar [g]1300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn