Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet. Mit *** markierte Artikel sind ungehärtet.
*** Artikel 38105400, 38115400 und 38145600 sind nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967. Bis Modul 1,5 mit Zyklo-Palloid-Verzahnung,
ab Modul 2 mit Palloid-Verzahnung. Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: 38645400

Übersetzung [i]2 : 1
Modul3,0
Zähnezahl13 / 26
da [mm]69,4/130,6
d [mm]64/128
ND [mm]45/54
NL [mm]16/20
L1 [mm]37/32
L [mm]41,7/40,3
S [mm]22,3/30,7
b [mm]22/22
BH7 [mm]20/25
E [mm]84,62/60
zul. MD [Nm]133/266
Gewicht/Paar [g]2000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn