Die leichten, geräuscharmen sowie spielarmen Planetengetriebe gibt es in 24 Übersetzungen. Sie zeichnen sich durch Ihre hohe Leistungsdichte, Laufruhe und Überlastfähigkeit aus. Die 3 Gehäusegrößen 40 mm, 60 mm und 80 mm decken einen weiten Anwendungsbereich ab.

• Schmierung Fließfett, lebensdauergeschmiert.
• Einbaulage beliebig.
• Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C.

Die Auswahl des passenden Motors ist applikationsabhängig. Üblich ist die Verwendung eines Schritt- oder Servomotors. Grundsätzlich können aber alle Motortypen verwendet werden.

Unterschiede der Planetengetriebe:
MPS: geringeres Eigengewicht, 3-Stufige Ausführung (hohe Übersetzung)
MPL: robuster Aufbau, hohe Torsionssteifigkeit, höhere Axial- und Radialekräfte

Motor-Adaption und Reduzierbuchse müssen separat bestellt werden.

1) Lebensdauer 20.000 h bei Abtriebsdrehzahl 100 min -1.
2) max. 1.000 Zyklen pro Std. Ta max.- Anteil <5% der Gesamtlaufzeit.
3) max. 1.000 Zyklen während der Getriebelebensdauer.
4) bezogen auf die Antriebswelle.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 40516004

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
309,65282,1272,37

Größe60
Übersetzung
i
4 : 1
Getriebe-
stufen
1
n1N[min-1]3000
n1max.[min-1]6000
T1[Nm]10,05
T2 zul1)[Nm]39
Ta max.2)[Nm]68
T2 max.3)[Nm]88
φ[arcim] <= 10
η[%] > 97
Ct [Nm/arcmin] 1,5
J4)[kgcm 2]0,13
Gewicht [kg]0,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn